Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST 2,5-QUATTRO BU - Průchozí svornice
3031319

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Příčné spojení k libovolnému počtu svorek, s průchozím systémem zástrčných můstků FBS ...
Kompaktní rozdělovač potenciálu, zdvojenou přípojkou lze připojit čtyři vodiče na jeden potenciál
Testováno pro železniční aplikace