CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-66179_A1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID schválení: HMB17372-EL002NK
ID schválení: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40009033Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
ID schválení: TAE00001CSATEX
ID schválení: KEMA00ATEX2052UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 550 V | 22 A | 0,08 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 26 A | 0,08 - 4 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0051UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 550 V | 22 A | 0,08 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 550 V | 26 A | 0,08 - 4 |