Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FBS 2-5 - Zástrčný můstek
3030161

Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 2, délka: 23 mm, barva: červená

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.