CLIPFIX 35-5
-
Koncovka
3022276
Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Koncovka |
Šířka | 5,15 mm |
Výška | 48,6 mm |
Hloubka | 35,3 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 44 mm |
Délka | 48,6 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 65 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 65 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3022276 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE7 |
Kód výrobku | BE7111 |
GTIN | 4017918194154 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,858 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4,65 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
KLM 3 - Nosiče označení svorkovnice 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
KLM 3-L - Nosiče označení svorkovnice 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS 5-25X5 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0829126
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
Vaše výhody
Velkoplošně popisovatelné
Konstrukční šířka pouze 5,2 mm
Koncovky CLIPFIX vytvořila společnost Phoenix Contact tak, aby spolehlivě držely na různých systémech nosných lišt
Možnost parkování pro můstky a zástrčky
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno