Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - Zdroj konstantního napětí
2902822

Konstantní zdroj napětí, vstupní napětí 9,6-30V DC, výstupní napětí 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, galvanicky oddělený, konfigurovatelný přes přepínač DIP, technika šroubového připojení, standardní konfigurace

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty