PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT - Elektronický reléový modul
2900375

PLC-INTERFACE pro výstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../ACT s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 5 V DC, výstup: 3–33 V DC/3 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přímé připojení aktoru na reléový modul
Úspora času až 60 %
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Dodatečné řadové svornice mohou odpadnout
Reléové moduly s bezpečným oddělením podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
Úspora místa až 80 %
Funkční zástrčné můstky