BC 107,6 UT HBUS BK
-
Spodní část krytu
2896270
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Spodní díl pouzdra se zámkem patky, šířka: 107,6 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 48,9 mm, barva: černá (podobné RAL 9005), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 16
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Spodní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
Řada pouzder | BC |
Produktová řada | BC 107,6.. |
Max. počet pólů | 0) |
Provedení | Spodní díl pouzdra se zámkem patky |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 107,6 mm |
Výška | 89,7 mm |
Hloubka | 48,9 mm |
Dělicí jednotka | 6 HM |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
Materiálem (Pouzdro) | PC |
Materiálem (Zámek patky) | POM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | < 400 |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 20 °C | |
Teplota prostředí | 20 °C |
Redukční faktor | 1 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 13,08 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
Teplota prostředí | 30 °C |
Redukční faktor | 0,84 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 11 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
Teplota prostředí | 40 °C |
Redukční faktor | 0,72 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 9,4 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
Teplota prostředí | 50 °C |
Redukční faktor | 0,6 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 7,85 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
Teplota prostředí | 60 °C |
Redukční faktor | 0,48 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 6,3 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 70 °C | |
Teplota prostředí | 70 °C |
Redukční faktor | 0,38 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5 W |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Výsledek krytí IP kód | IP20 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 9 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu / montáž na stěnu |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2896270 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHBAA |
GTIN | 4046356096720 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 69,63 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 46,404 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Horní díl pouzdra 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Horní díl pouzdra 2896089
-
BC 107,6 OT U11 BK - Horní díl pouzdra 2200721
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Horní díl pouzdra 1050443
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Horní díl pouzdra 2203809
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Horní díl pouzdra 1086268
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Horní díl pouzdra 1006943
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Horní díl pouzdra 1046365
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Horní díl pouzdra 1066143
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Horní díl pouzdra 1065104
-
BC 107,6 OT U22 BK - Horní díl pouzdra 2203763
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Horní díl pouzdra 2203260
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Horní díl pouzdra 1038850
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Horní díl pouzdra 2202301
-
BC 107,6 OT U22 GY 7045 - Horní díl pouzdra 2202269
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Horní díl pouzdra 1163398
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1080948
-
BC 107,6 OT U11 YE - Horní díl pouzdra 1163766
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno