BC 53,6 BS U11 KMGY - Záslepka
2896225

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Záslepky pro neosazené body připojení (U11), šířka: 53,6 mm, výška: 27,27 mm, hloubka: 11,05 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94