BC 17,6 BS U11 KMGY
-
Záslepka
2896186
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Záslepky pro neosazené body připojení (U11), šířka: 17,6 mm, výška: 27,27 mm, hloubka: 11,05 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94