Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ME MAX B-17,5 KMGY - Záslepka
2706959

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené svorky, šířka: 15 mm, výška: 21,6 mm, hloubka: 8,1 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Detaily výrobku









Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost