BC 161,6 DKL S TRANS
-
Víko pouzdra
2278542
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, transparentní otočné víko, zaplombovatelné, včetně vkládací clony, šířka: 161,6 mm, výška: 45 mm, hloubka: 8 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Kryt |
Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
Řada pouzder | BC |
Produktová řada | BC 161,6.. |
Provedení | transparentní otočné víko, zaplombovatelné |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Šířka | 161,6 mm |
Výška | 45 mm |
Hloubka | 8 mm |
Barva (Vkládací clona) | světle šedá (RAL 7035) |
Barva (Kryt pouzdra) | transparentní |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PC |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Způsob montáže | výkyvné a plombovatelné |
Způsob balení | Balení v kartonu |
Objednací číslo | 2278542 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHBAB |
GTIN | 4046356299459 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 33,369 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Horní díl pouzdra 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Horní díl pouzdra 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Horní díl pouzdra 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Horní díl pouzdra 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Horní díl pouzdra 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1074661
-
BC 161,6 OT 120002 KMGY - Horní díl pouzdra 1080054
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Horní díl pouzdra 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Horní díl pouzdra 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Horní díl pouzdra 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Horní díl pouzdra 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Horní díl pouzdra 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Horní díl pouzdra 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Horní díl pouzdra 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Horní díl pouzdra 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Horní díl pouzdra 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Horní díl pouzdra 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Horní díl pouzdra 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Horní díl pouzdra 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Horní díl pouzdra 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Horní díl pouzdra 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Horní díl pouzdra 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Horní díl pouzdra 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Horní díl pouzdra 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Horní díl pouzdra 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Horní díl pouzdra 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Horní díl pouzdra 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Horní díl pouzdra 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - Horní díl pouzdra 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - Horní díl pouzdra 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Horní díl pouzdra 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Horní díl pouzdra 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Horní díl pouzdra 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Horní díl pouzdra 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Horní díl pouzdra 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Horní díl pouzdra 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Horní díl pouzdra 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - Horní díl pouzdra 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Horní díl pouzdra 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Horní díl pouzdra 2278526
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Spodní část krytu 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Spodní část krytu 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Spodní část krytu 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Spodní část krytu 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Ochranné víko 1252176
-
HBUS-B SET BK - Ochranné víko 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Lišta s trny 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Lišta s trny 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Lišta s trny 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Lišta s trny 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Zámek patky 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliová klávesnice 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliová klávesnice 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Vkládací clona 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Chladič 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Chladič 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Chladič 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Chladič 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Chladič 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Sada šroubů 1756991
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno