VC-AMS 6 - Kontaktní vložka
1854019

Kontaktní vložka, Rodina výrobků: VARIOCON, barva: světle šedá, počet pólů: 6, průřez vodiče min.: 0,14 mm2, průřez vodiče max.: 1,5 mm2, jmenovité napětí: 250, jmenovitý proud: 10 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez výkonu.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Osvědčená technika COMBICON
Univerzálně připojitelné
Kódovatelné proti záměně