VC-AR3/4M
-
Montážní rám
1852998
Montážní rám, Rodina výrobků: VARIOCON, provedení: VC3, 2 x 1852862 VC-AF na konektor
Detaily výrobku
Všeobecně | 2 x 1852862 VC-AF na konektor |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Montážní rám |
Produktová řada | VARIOCON |
Řada | VC-M |
Provedení | VC3 |
Počet míst pro modul | 4 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 80,6 mm |
Výška | 25,5 mm |
Hloubka | 7,1 mm |
Délka | 17,1 mm |
Barva dílu pouzdra | černá |
Materiálem Pouzdro | Polyamid |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1852998 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLABD |
GTIN | 4017918127220 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 11,044 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ECLASS-15.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VC-SD-A3 - Ochranné víko 1886786
-
VC-AR3-EMV - Montážní rám 1853230
-
VC-AMS-FO - Kontaktní vložka 1885240
-
VC-AMLV 6 - Kontaktní vložka 1884872
-
VC-AML 6 - Kontaktní vložka 1853531
-
VC-AMS 6 - Kontaktní vložka 1854019
-
VC-AMS 6-PE - Kontaktní vložka 1583555
-
VC-AMLV 8 - Kontaktní vložka 1884885
-
VC-AML 8 - Kontaktní vložka 1852833
-
VC-AMS 8 - Kontaktní vložka 1854022
-
VC-AMS 8-PE - Kontaktní vložka 1583568
-
VC-AMLV 2 - Kontaktní vložka 1884979
-
VC-AML 2 - Kontaktní vložka 1852859
-
VC-AMS 2 - Kontaktní vložka 1853528
-
VC-AMS 2-PE - Kontaktní vložka 1583542
-
VC-AML 4 - Kontaktní vložka 1607509
-
VC-AML 4-PEA - Kontaktní vložka 1607516
-
VC-AMS 4 - Kontaktní vložka 1607745
-
VC-AML 5 - Kontaktní vložka 1607523
-
VC-AML 5-PEA - Kontaktní vložka 1607530
-
VC-AMS 5 - Kontaktní vložka 1607748
Vaše výhody
Osvědčená technika COMBICON
Univerzálně připojitelné
Kódovatelné proti záměně
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno