Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VC-TFS 8 - Kontaktní vložka
1852820

Kontaktní vložka, Rodina výrobků: VARIOCON, barva: světle šedá, počet pólů: 8, jmenovité napětí: 160, jmenovitý proud: 10 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Typ kontaktu: Zásuvka, Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez výkonu.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Osvědčená technika COMBICON
Univerzálně připojitelné
Kódovatelné proti záměně