SMKDS 5/ 2-6,35 - Svorka desky plošných spojů
1720033

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SMKDS 5, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 35 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů