Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FKC 2,5/18-STF-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1707942

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 18, počet řad: 1, počet pólů: 18, počet přípojek: 18, řada výrobků: FKC 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5