Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24 - Svorka desky plošných spojů
1702473

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: PTSM 0,5/..-H-SMD, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: Pás se šířkou 24 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst