VC-AMS 2-PE
-
Kontaktní vložka
1583542
Kontaktní vložka, Rodina výrobků: VARIOCON, barva: světle šedá, počet pólů: 2, průřez vodiče min.: 0,25 mm2, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovité napětí: 400, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez výkonu.
Detaily výrobku
Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez výkonu. |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Kontaktní vložka |
Produktová řada | VARIOCON |
Řada | VC-M |
Počet pólů | 2 |
rozložení konektoru | 1+PE |
Počet míst pro modul | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
Jmenovité napětí (III/2) | 400 V |
Zatěžovací napětí (III/3) | 400 V |
Jmenovité napětí ATD | 400 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Jmenovitý proud | 20 A |
20 A |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 15 mm |
Výška | 22 mm |
Délka | 29,8 mm |
Barva | světle šedá |
Barva dílu pouzdra | šedá |
Materiálem Pouzdro | Polyamid |
Materiálem Držák kontaktu | PA |
Materiálem Kontakt | CuZn |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Materiál povrch kontaktu | pocínovaná |
Dílčí žíla, průřez | 0,25 mm² 4 mm² 24 10 |
Délka odizolování jednotlivých žil | 7 mm |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Zástrčná síla | 9 N (na každý pól) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Objednací číslo | 1583542 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLACA |
GTIN | 4046356156288 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 7,71 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 7,078 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440192 |
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Osvědčená technika COMBICON
Univerzálně připojitelné
Kódovatelné proti záměně
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno