Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VC-TFS 2-PE - Kontaktní vložka
1583513

Kontaktní vložka, Rodina výrobků: VARIOCON, barva: světle šedá, počet pólů: 2, průřez vodiče min.: 0,25 mm2, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovité napětí: 400, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Typ kontaktu: Zásuvka, Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez výkonu.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Osvědčená technika COMBICON
Univerzálně připojitelné
Kódovatelné proti záměně