Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datový konektor
1521261

Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí