Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA - Konektor
1440782

Konektor, Univerzální, 4-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil