ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků
1050004

Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,1 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku
Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně