WMT 3,5 (15X5)R - Označovač kabelů
0817222

Označovač kabelů, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3,5 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 4000, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vodič se protáhne mezi dvěma výseky v popisce. Přitom se popisek na vodiči zarovná
Speciální tvar otvorů pro různé průměry vodičů zajišťuje dobré axiální uchycení
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky WMT ... individuálně podle vašeho zadání