KLM 3
-
Nosiče označení svorkovnice
0811969
Držák označení svorkovnic, s nastavitelnou výškou, pro koncovky CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 a CLIPFIX 35-5, popisovatelné se štítky ve formátu 20 x 8 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Nosiče štítků |
Šířka | 10,00 mm |
Výška | 21,60 mm |
Hloubka | 27,32 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Materiál základního prvku | PA |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Obsažené látky | bezhalogenové |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Způsob montáže | zasunout |
Objednací číslo | 0811969 |
Ks/bal. | 100 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG211A |
GTIN | 4017918952891 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,55 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,538 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Plastový štítek 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Plastový štítek 0822631
-
US-EML (20X8) - Štítek 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Štítek 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Štítek 0803842
-
EML (20X8)R - Štítek 0816786
-
EML (20X8)R YE - Štítek 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Štítek 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Štítek 0816155
-
EML (20X8)RXL - Štítek 0802762
-
EML (15X6)R YE - Štítek 0819288
-
EML (15X6)R - Štítek 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Štítek 0804548
-
EMLC (20X8)R - Tkaná etiketa 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Tkaná etiketa 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Tkaná etiketa 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Štítek 0803254
-
EMLP (20X8)R - Štítek 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Štítek 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Štítek 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Štítek 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Popisky přístrojů 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Popisky přístrojů 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Štítek 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Štítek 1116205
Vaše výhody
KLM byly speciálně vyvinuty pro koncovky CLIPFIX
Jemné rastrování dovoluje plynulé nastavení výšky popisovacího pole
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno