Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EO-K/PT - Zásuvka
0804119

Zásuvka, pro Dánsko a další země, Druh konektoru typ K, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: SR 107-2-D1, mezinárodní poznávací značka: Dánsko

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty