CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 65 A | 22 - 6 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19870911Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 2169260.01Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 57 A | - 10 |