CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19770427Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
ID schválení: ExTR17.0071Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID schválení: 2020322313003276IECEx
ID schválení: IECExDEK17.0.60UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |